ITEM NO. | SLUN-5N |
Door Max. Height (inch) | 17-23/32 |
Door Max. Height (mm) | 450 |
Door Max. Weight (kg) | 5.8 |
Door Max. Weight (lbs) | 12.8 |
Door Min. Weight (kg) | 4.8 |
Door Min. Weight (lbs) | 10.6 |
Door Max. Width (inch) | 35-7/16 |
Door Max. Width (mm) | 900 |
Door Min. Height (inch) | 15-23/64 |
Door Min. Height (mm) | 390 |
Door Min. Width (inch) | 23-5/8 |
Door Min. Width (mm) | 600 |
Open/Lift Assist | Yes |
Soft-close | Yes |
Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
Components
Component | Material | Finish |