ITEM NO. | HBFN-3M |
Weight | 1500 g |
Dimensions | 210 × 21 × 353 mm |
Door Max. Height (inch) | 14-09-2016 |
Door Max. Height (mm) | 370 |
Door Max. Weight (kg) | 4.5 |
Door Max. Weight (lbs) | 9.9 |
Door Max. Width (inch) | 35-7/16 |
Door Max. Width (mm) | 900 |
Door Min. Height (inch) | 12-19/32 |
Door Min. Height (mm) | 320 |
Door Min. Weight (kg) | 3.6 |
Door Min. Weight (lbs) | 7.9 |
Door Min. Width (inch) | 17-23/32 |
Door Min. Width (mm) | 450 |
Hold Open Angle (degree) | 90, 105 |
Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
Components
Component | Material | Finish |