ITEM NO. | OV-1-15 |
Weight | 630 g |
Dimensions | 404.6 × 86 × 27 mm |
Door Max. Height (inch) | 17-23/32 |
Door Max. Height (mm) | 450 |
Door Max. Thickness (inch) | 25/32 |
Door Max. Thickness (mm) | 20 |
Door Max. Torque (kg-cm) | 100 |
Door Max. Torque (lb-in) | 85 |
Door Max. Weight (kg) | 5 |
Door Max. Weight (lbs) | 11 |
Door Max. Width (inch) | 55-1/8 |
Door Max. Width (mm) | 1400 |
Door Min. Height (inch) | 13-25/32 |
Door Min. Height (mm) | 350 |
Door Min. Thickness (Inch) | 03-Apr |
Door Min. Thickness (mm) | 19 |
Door Min. Torque (kg-cm) | 60 |
Door Min. Torque (lb-in) | 55 |
Door Min. Weight (kg) | 3 |
Door Min. Weight (lbs) | 6.6 |
Door Min. Width (inch) | 27-09-2016 |
Door Min. Width (mm) | 700 |
Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
404.6 mm | 86 mm | 27 mm | 630 (Minimum), 680 (Maximum) g |
Components
Component | Material | Finish |